17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:2日目

【特長】・食品加工にもご利用頂けます・紫外線・薬品に強く、水による劣化がありません・食品衛生法適合

  • 材質
    超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維ポリウレタン、ナイロン
  • 規格詳細
    EU規格 耐切創レベル:5
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
M
1双
3個
L
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品加工にもご利用頂けます
・紫外線・薬品に強く、水による劣化がありません
・食品衛生法適合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入
ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入
スペクトラガード HG-77 S/L 1双入
ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入
ケミスターワイヤーフィット No.521 1双入
サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,4001,4302,2001,2001,4001,580
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維ポリウレタン、ナイロンケブラー(R)紡績糸100%スペクトラ(R)繊維45%、ガラス繊維35%、ポリウレタン20%ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3%アラミド、ポリエステル、その他ケブラー(R)長繊維(サンダーロン(R))97%、ポリウレタン3%
規格詳細EU規格 耐切創レベル:5EU規格 耐切創レベル:4EU規格 耐切創レベル:5EU規格 耐切創レベル:2EU規格 耐切創レベル:5-
内容量1双1双1双1双1双1双

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング