17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテコーライン 1双入 186 21-1400

プロテコーライン 1双入 186

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:2日目

【特長】・手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。・天然ゴムの滑り止め付で、強...

詳細を確認

    型番:

    21-1400
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    21-1400
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    630
    ( 693 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。
    ・天然ゴムの滑り止め付で、強力なグリップ効果を発揮。
    ・サイズ:フリー
    ・入数(双):1
    ・材質:ポリエステル100%、掌:天然ゴム、甲:ニトリルゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロテコーライン 1双入 186の型番21-1400のページです。 型番21-1400に関する仕様情報を記載しております。
    プロテコーライン 1双入 186のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロテコーライン 1双入 186
    純綿軍手・1双
    サイズ軍手・1双
    極厚純綿軍手(1双入)
    純綿超ごつい手袋”(1双入)
    軍手型導電手袋(1双入)
    メーカー三商コーコス信岡コーコス信岡丸和ケミカル福徳産業カスタム
    通常価格630131150448399987
    通常出荷日2日目3日目3日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト