17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:8日目

【特長】・-20℃の環境下でも手袋が硬くなりません。・水分等に濡れても滑りにくい手袋です。・食品衛生法...

詳細を確認

    型番:

    21-1375
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-1375の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1375
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,900
    ( 3,190 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・-20℃の環境下でも手袋が硬くなりません。
    ・水分等に濡れても滑りにくい手袋です。
    ・食品衛生法適合品です。
    ・手袋部と腕カバー部が一体型なので、破損しにくく丈夫で長く使用できます。
    ・サイズ:L
    ・全長(mm):550
    ・入数(双):1
    ・材質:ニトリルゴム、純綿(裏)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入の型番21-1375のページです。 型番21-1375に関する仕様情報を記載しております。
    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入
    耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入
    防寒テムレス No.282 1双入
    1411 極寒ソフト起毛防寒
    耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入
    耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入
    メーカー三商三商三商アトム(安全・保護用品)三商三商
    通常価格2,9007991,70077628,96028,960
    通常出荷日8日目2日目〜2日目8日目9日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト