17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本一軍手 12双入 200

通常単価(税別)
1,131
税込単価
1,244
通常出荷日:2日目

【特長】・軸糸にカバーとなるリング糸を巻き付けた高級カバーリング糸を使用していますので、風合いなめらか...

詳細を確認

    型番:

    21-1351
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-1351の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1351
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,131
    ( 1,244 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軸糸にカバーとなるリング糸を巻き付けた高級カバーリング糸を使用していますので、風合いなめらかで丈夫です。
    ・サイズ:フリー
    ・入数(双):12
    ・材質:ポリエステル・アクリル・綿・レーヨン・その他

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • アルミ丸パイプ 画像
    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日本一軍手 12双入 200の型番21-1351のページです。 型番21-1351に関する仕様情報を記載しております。
    日本一軍手 12双入 200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日本一軍手 12双入 200
    日本一軍手 No.200
    コクゴ 日本一軍手No.200
    日本一軍手
    軍手(12双)
    純綿手袋(12双入)
    メーカー三商おたふく手袋コクゴアトム(安全・保護用品)エスコトラスコ中山
    通常価格1,131640639570 -1,0002,799
    通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト