17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノーメックスアルミ遮熱・耐熱手袋 MT761 1双入 21-1272

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノーメックスアルミ遮熱・耐熱手袋 MT761 1双入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

21-1272

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ノーメックス®とは260℃の空気中1,000時間曝露後でも65%の強度保持率を誇り、自己消化性でしかも溶融しないという特徴を持つ耐熱・防炎繊維です。
・ノーメックス®をアルミコーティング加工すると特に放射熱から保護します。
・全長(mm):400
・素材耐熱温度:約250℃
・入数(双):1
・材質:表:ノーメックス®繊維100%(アルミコーティング加工)、中:ノーメックス®繊維100%断熱材、裏:綿100%

ご注意

  • 本商品は洗濯できません。
  • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト