17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタフィット清流 TP-15 小 100枚入

通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:2日目

【特長】・強力なシール性・グリップ性を発揮します。・内エンボスタイプ。食品衛生法適合。・サイズ:小・全...

詳細を確認

    型番:

    21-1141
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-1141の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1141
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    890
    ( 979 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力なシール性・グリップ性を発揮します。
    ・内エンボスタイプ。食品衛生法適合。
    ・サイズ:小
    ・全長:約270mm
    ・厚さ:0.03mm
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メタフィット清流 TP-15 小 100枚入の型番21-1141のページです。 型番21-1141に関する仕様情報を記載しております。
    メタフィット清流 TP-15 小 100枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタフィット清流 TP-15 小 100枚入
    メタフィット清流 TP-15 中 100枚入
    メタフィット清流 TP-15 大 100枚入
    メタフィット清流 TP-15 中 100枚
    使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)
    ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)
    メーカー三商三商三商東京硝子器械トラスコ中山アンセル
    通常価格890890890870720 -4,159 -
    通常出荷日2日目2日目2日目6日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト