17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:2日目

【特長】・ほとんどの有機溶剤で膨潤しにくいポリウレタン素材。・天然油脂、化学油脂を問わずご使用頂けます...

詳細を確認

型番:

21-0753
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21-0753の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
全長(mm)
320
材質
ポリウレタン
耐熱温度
-60~+150℃
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-0753

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの有機溶剤で膨潤しにくいポリウレタン素材。
・天然油脂、化学油脂を問わずご使用頂けます。
・ビニールや天然ゴムに比べて摩耗に強く丈夫です。
・サイズ:L
・使用温度:-60~+150℃
・全長(mm):320
・入数(双):1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入の型番21-0753のページです。 型番21-0753に関する仕様情報を記載しております。
耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入
エフテロングローブ 1双入
腕カバー付薄手手袋 №240 L 1双入
腕カバー付 ニュービニローブ №645 L 1双入
腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入
腕カバー付厚手 №140 M 1双入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,44022,8809601,6509601,610
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目2日目2日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプポリウレタン-腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付
サイズL-LLMM
全長(mm)320800600650600600
材質ポリウレタン-塩化ビニル(PVC) 非フタル酸エステル系可塑剤使用樹脂部:塩化ビニル(PVC)、 繊維部:綿・ポリエステル塩化ビニル(PVC) 非フタル酸エステル系可塑剤使用樹脂部:塩化ビニル(PVC)、繊維部:レーヨン

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト