17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー付厚手 №140 M 1双入

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:2日目

【特長】・裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。・手袋部分は厚手で柔らかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    腕カバー付
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    M
  • 全長 (mm)
    600
  • 材質
    樹脂部:塩化ビニル(PVC)、繊維部:レーヨン
  • カラー
    ピンク
  • 内容量
    1双

型番:

21-0535
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21-0535の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
腕カバー付
仕様
ロング
サイズ
M
全長(mm)
600
材質
樹脂部:塩化ビニル(PVC)、繊維部:レーヨン
カラー
ピンク
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-0535

内容量

最小発注数量
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
・手袋部分は厚手で柔らかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
・裏側には防臭衛生加工の裏毛を施しています。
・サイズ:M
・カラー:ピンク
・全長(mm):600
・材質:樹脂部:塩化ビニル(PVC) 繊維部:レーヨン
・入数(双):1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付厚手 №140 M 1双入の型番21-0535のページです。 型番21-0535に関する仕様情報を記載しております。
腕カバー付厚手 №140 M 1双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕カバー付厚手 №140 M 1双入
腕カバー付薄手手袋 №240 M 1双入
腕カバー付 ニュービニローブ №645 M 1双入
腕カバー付厚手手袋 No.140
ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク
腕カバー付薄手手袋 №240 L 1双入
メーカー三商三商三商ショーワグローブコクゴ三商
通常価格1,6109601,6501,473 -1,350960
通常出荷日2日目2日目2日目1日目7日目2日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤作業用作業用作業用耐油・耐溶剤
商品タイプ腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付
仕様ロングロングロングロングロングロング
サイズMMM-ML
全長(mm)600600600--600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト