17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目

【特長】・長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性下ばき用手袋です。・高吸汗性ナイロン糸・キュープ®を使用...

詳細を確認

    型番:

    21-0382
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0382の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0382
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性下ばき用手袋です。
    ・高吸汗性ナイロン糸・キュープ®を使用。吸湿性に優れているので、ムレ・ベタつき感を抑え快適に作業ができます。
    ・洗濯により繰り返し使用可能です。
    ・サイズ:フリー
    ・材質:ナイロン、ポリエステル
    ・入数(枚):20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズの型番21-0382のページです。 型番21-0382に関する仕様情報を記載しております。
    キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ
    インナー手袋 フリーサイズ
    指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入
    インナー手袋 B0905
    キュープインナー手袋 10双入B0905
    指切りインナー手袋(20枚入) B0950
    メーカー三商アズワンコクゴショーワグローブコクゴショーワグローブ
    通常価格2,2002,300 -2,1052,3321,8262,628
    通常出荷日2日目1日目7日目1日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト