17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトローブTYPE-65 №774 L 1双入

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:1日目

【特長】・引裂きや摩耗に強いオールコート裏布付手袋。指先は4重にコーティングされており、耐久性に優れま...

詳細を確認

    型番:

    21-0377
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0377の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0377
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,630
    ( 1,793 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引裂きや摩耗に強いオールコート裏布付手袋。指先は4重にコーティングされており、耐久性に優れます。
    ・裾口はズリ落ちを防ぐゴムバンド付。
    ・粒子付の特殊加工で高い滑り止め効果を発揮。
    ・サイズ:L
    ・全長(mm):650
    ・入数(双):1
    ・材質:樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル 綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニトローブTYPE-65 №774 L 1双入の型番21-0377のページです。 型番21-0377に関する仕様情報を記載しております。
    ニトローブTYPE-65 №774 L 1双入のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    染めるときに
    5
    満足度:5.0
    他社と比べて柔らかいと思いましたまた、伸びるのでとても手にフィットしてくれるので作業効率があがりました
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトローブTYPE-65 №774 L 1双入
    ニトローブTYPE-65 №774 M 1双入
    ニトローブTYPE-65 №774 S 1双入
    ニトローブTYPE-65 №774 LL 1双入
    No.774 ニトローブ TYPE-R65
    作業用手袋 ニューニトリルサーチ 10双入
    メーカー三商三商三商三商ショーワグローブ東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格1,6301,6301,6301,6301,748 -2,595 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト