17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パームフィット手袋 簡易包装タイプ S 10双入

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目

【特長】・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。・掌に発泡ポリウレ...

詳細を確認

    型番:

    21-0367
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    21-0367
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。
    ・掌に発泡ポリウレタンをコート。掌からの汗やゴミを防ぎます。
    ・滑り止めに優れる為、細かい作業に適しています。
    ・サイズ:S
    ・材質:繊維部:ナイロン、ポリウレタン 樹脂部:ポリウレタン
    ・入数:10双×1袋

    商品担当おすすめ

    • トップフィット手袋 簡易包装タイプ S 10双入 画像

      三商

      トップフィット手袋 簡易包装タイプ S 10双入

      【特長】ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。指先に発泡ポリウレタンを立体コート。高い滑り止め効果を発揮し、通気性にも優れています。指サック特有のムレ・圧迫感から解放されます。左右兼用。サイズ:S。材質:繊維部:ナイロン、ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン。入数:10双×1袋

    • ニューパームフィット手袋 B0510 M 10双入 画像

      三商

      ニューパームフィット手袋 B0510 M 10双入

      【特長】ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。パームフィット手袋の掌に樹脂をダブルコートした強化タイプで、摩耗強度に優れています。2層目のコーティング素材に特殊ポリウレタンを採用することにより、汚れが付着しにくくなっています。サイズ:M。材質:繊維部:ナイロン、ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン。入数:1双×10袋

    • メタフィット清流 TP-15 大 100枚入 画像

      三商

      メタフィット清流 TP-15 大 100枚入

      【特長】強力なシール性・グリップ性を発揮します。内エンボスタイプ。食品衛生法適合。サイズ:大。全長:約280mm。厚さ:0.03mm。材質:ポリエチレン(PE)。入数(枚):100

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パームフィット手袋 簡易包装タイプ S 10双入の型番21-0367のページです。 型番21-0367に関する仕様情報を記載しております。
    パームフィット手袋 簡易包装タイプ S 10双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パームフィット手袋 簡易包装タイプ S 10双入
    パームフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入
    トップフィット手袋 簡易包装タイプ S 10双入
    トップフィット手袋 簡易包装タイプ M 10双入
    トップフィット手袋 簡易包装タイプ L 10双入
    パームフィット手袋 B0500 S 10双入
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格2,2002,2002,2002,2002,2003,400
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト