17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

通常単価(税別)
2,510
税込単価
2,761
通常出荷日:2日目

【特長】・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン製。・手袋の表面に粒子付の特殊加工を施している為、高い滑り...

詳細を確認

    型番:

    21-0188
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0188の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0188
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,510
    ( 2,761 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン製。
    ・手袋の表面に粒子付の特殊加工を施している為、高い滑り止め効果を発揮します。
    ・サイズ:L
    ・使用温度:0~+40℃
    ・全長(mm):330
    ・入数(双):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入の型番21-0188のページです。 型番21-0188に関する仕様情報を記載しております。
    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入
    耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入
    SD-1000耐溶剤用手袋 L
    SD-1000耐溶剤用手袋 LL
    特殊溶剤用手袋 L H-202
    耐溶剤手袋ハナローブ
    メーカー三商三商コクゴコクゴ東京硝子器械アズワン
    通常価格2,5102,5003,2003,2003,9333,860
    通常出荷日2日目2日目7日目7日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト