17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

植物組織培養用プラントポット 310076 メッシュ付 16-0102

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

植物組織培養用プラントポット 310076 メッシュ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

16-0102

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。
・上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。
・用途によって違う組合せが可能。
・未滅菌。
・規格:プラントポット(メッシュ付)
・サイズ(mm):72×72×100
・材質:PS
・入数:4×30

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト