17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア AAWP04700 フィルター 100入 15-7201

ミリポア AAWP04700 フィルター 100入

通常単価(税別)
25,600
税込単価
28,160
通常出荷日:2日目

【特長】・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物からできたメンブレン。・直...

詳細を確認

    型番:

    15-7201
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15-7201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-7201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,600
    ( 28,160 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物からできたメンブレン。
    ・直径と孔径の種類が豊富で分析・研究用として幅広くお使い頂けます。
    ・うすい酸、アルカリ、脂肪族や芳香族水溶液に安定です(強酸・強塩基や無極性溶液には耐性がありません)。
    ・孔径(μm):0.8
    ・直径(mm):47φ
    ・色:白
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入の型番15-7201のページです。 型番15-7201に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    測定に
    5
    満足度:5.0
    何でも揃っていることにびっくり。型番指定で購入したので、問題ありません。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入
    ミリポア HVLP04700 フィルター 100入
    メルク ミリポア
    石英フィルター
    ミリポア VSWP-01300 100枚
    ミリポア NY8004700 100個
    メーカー三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格25,60029,80011,700 -14,100 -23,75919,580
    通常出荷日2日目2日目6日目〜11日目〜6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト