17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワットマン 3017-915 17Chr 46×57㎝

通常単価(税別)
30,800
税込単価
33,880
通常出荷日:2日目

【特長】・高品質のコットンリンターだけを用いて製造された純セルロースで、添加剤は一切使用しておりません...

詳細を確認

    型番:

    15-1897
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15-1897の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-1897
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,800
    ( 33,880 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質のコットンリンターだけを用いて製造された純セルロースで、添加剤は一切使用しておりません。優れた吸水性、均一な吸水速度からグレード3MMChrはブロッティング用濾紙の標準品となっています。さらに厚手タイプのグレード17Chrもあります。
    ・グレード:17Chr
    ・サイズ(cm):46×57
    ・入数(枚入):25
    ・吸水速度(mm/min):190/30
    ・厚さ(mm):0.92
    ・基本重量(g/m^2):440

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワットマン 3017-915 17Chr 46×57㎝の型番15-1897のページです。 型番15-1897に関する仕様情報を記載しております。
    ワットマン 3017-915 17Chr 46×57㎝のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワットマン 3017-915 17Chr 46×57㎝
    ワットマン 3030-917 3MMChr 46×57㎝
    ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュ
    ワットマン ベンチコート リール型
    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUORG
    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUAQU
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格30,80049,56313,63929,30039,25239,252
    通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト