17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュ 15-1851

ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュ

通常単価(税別)
13,639
税込単価
15,003
通常出荷日:1日目

【特長】・表面がとてもやわらかで、ガラス、加工ガラス、石英、プラスチック製レンズや光学機器の表面を傷つ...

詳細を確認

    型番:

    15-1851
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15-1851の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-1851
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,639
    ( 15,003 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面がとてもやわらかで、ガラス、加工ガラス、石英、プラスチック製レンズや光学機器の表面を傷つけません。科学的純度が高く、シリコンその他の添加物を使用していません。吸収度が高いので、表面の湿気や油気を確実に除去。
    ・サイズ(cm):10×15
    ・タイプ:紙入型
    ・入数(枚):25枚×25個入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュの型番15-1851のページです。 型番15-1851に関する仕様情報を記載しております。
    ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワットマン 2105-841 レンズクリーニングティッシュ
    ワットマン ベンチコート リール型
    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUORG
    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUAQU
    ワットマン 3030-917 3MMChr 46×57㎝
    ワットマン 3017-915 17Chr 46×57㎝
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格13,63929,30039,25239,25249,56330,800
    通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト