17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン

ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUAQU

通常単価(税別)
39,252
税込単価
43,177
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルタ、オートサンプラー用バイアル(12×32mm)、セプタムが一体型となったポリプロピレ...

詳細を確認

    型番:

    15-1667
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15-1667の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-1667
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,252
    ( 43,177 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルタ、オートサンプラー用バイアル(12×32mm)、セプタムが一体型となったポリプロピレン製のバイアルで、濾過後そのままオートサンプラーにかけて分析が可能です。
    ・コンプレッサ6は一度に6個のミニユニを簡単にプレスするコンプレッサです。多検体の処理にお薦めです。
    ・光に敏感なサンプル用の褐色タイプとセプタムにスリット入りのタイプもご用意しました。
    ・フィルタ材質:PVDF
    ・孔径(μm):0.45
    ・入数:100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUAQUの型番15-1667のページです。 型番15-1667に関する仕様情報を記載しております。
    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUAQUのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUAQU
    ワットマン ミニユニ 100入 UN203NPUORG
    ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
    ミニユニ PTFE 0.2μm 百個
    ナノセップ 3K 100入
    アミコンウルトラ0.5 100K 24入
    メーカー三商三商GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械メルク
    通常価格39,25239,252318,30239,74344,11720,715
    通常出荷日1日目2日目6日目6日目12日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト