17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワットマン ベンチコート リール型

通常単価(税別)
29,300
税込単価
32,230
通常出荷日:2日目

【特長】・こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射性物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ベンチコート(リール型)

型番:

15-1342
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-1342の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ベンチコート(リール型)
サイズ詳細
46cm×50m
型式
2300-731

絞り込み条件

  • サイズ詳細

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
15-1342

サイズ詳細

型式

最小発注数量
46cm×50m
2300-731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,300
( 32,230 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射性物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表面保護紙です
・濾紙面は吸収性の高い濾紙を使用しており、片面はポリエチレンでラミネートしています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットマン ベンチコート リール型の型番15-1342のページです。 型番15-1342に関する仕様情報を記載しております。
ワットマン ベンチコート リール型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットマン ベンチコート リール型
TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付
セラムチューブ 自立型 2mL
過酸化物価測定キット POVテスター5型
バイアル瓶アダプター マルエム用
ひ素試験器
メーカー三商三商東京硝子器械柴田科学東京硝子器械柴田科学
通常価格29,30086,332 -29,20412,47211,235 -14,200
通常出荷日2日目2日目10日目〜6日目11日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプベンチコート(リール型)TLC展開槽----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト