17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47

通常単価(税別)
28,800
税込単価
31,680
通常出荷日:1日目

【特長】・酸性ガス、煙突、エアロゾル中の大気のサンプリングを行うための石英(SiO^2)繊維濾紙です。...

詳細を確認

    型番:

    15-1313
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15-1313の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-1313
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,800
    ( 31,680 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・酸性ガス、煙突、エアロゾル中の大気のサンプリングを行うための石英(SiO^2)繊維濾紙です。材質:高純度微細石英繊維(SiO^2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度をもたせるために少量(重量比5%)のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
    ・グレード:QM-A
    ・直径(cm):4.7
    ・入数(枚):100
    ・組成:高純度微細石英繊維
    ・基本重量(g/cm^2):85
    ・厚さ(mm):0.45
    ・粒子保持機能(液体) ※保持効率98%粒子径:2.2
    ・粒子保持機能(エア・ガス):>99.95(0.3μm)
    ・最高使用温度(℃):450~500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47の型番15-1313のページです。 型番15-1313に関する仕様情報を記載しております。
    ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47
    石英濾紙QM-A
    石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋
    石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm
    ガラス繊維濾紙 円形・角形
    定性濾紙 Φ55
    メーカー三商GEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格28,80021,887 -53,74323,89822,118588
    通常出荷日1日目1日目〜6日目6日目10日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト