ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ワトソン ハイパーマイクロチューブ 131-7155C 1000入 ソフトキャップ

ワトソン ハイパーマイクロチューブ 131-7155C 1000入 ソフトキャップ 14-0262
通常単価(税別)
5,340
税込単価
5,874
通常出荷日:2日目

【特長】・過酷な実験条件にも安心なロック付。ロック部は開閉時に親指がキャップ内側に触れるのを防ぐコンタ...

詳細を確認

型番:

14-0262
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14-0262の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:14-0262
・容量:1.5ml
・キャップタイプ:ソフトタッチ
・底形状:丸底
・遠心強度:22500×g
・入数:1000
・容量目盛、書込スペース付。オートクレーブ可。バージンポリプロピレン製。

型番リスト

表示件数
型番
14-0262
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,340
( 5,874 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な実験条件にも安心なロック付。ロック部は開閉時に親指がキャップ内側に触れるのを防ぐコンタミ防止シールドにもなっています
・新設計の開けやすく閉めやすいキャップ形状で、ハードタッチとソフトタッチの2タイプ
・内圧の膨脹による破裂やキャップ飛びを防ぐため、90℃のボイルでキャップが開く様に設計
・容量目盛、書込スペース付。オートクレーブ可。バージンポリプロピレン製
・容量:1.5ml
・キャップタイプ:ソフトタッチ
・底形状:丸底
・遠心強度:22500×g
・入数:1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワトソン ハイパーマイクロチューブ 131-7155C 1000入 ソフトキャップの型番14-0262のページです。 型番14-0262に関する仕様情報を記載しております。
ワトソン ハイパーマイクロチューブ 131-7155C 1000入 ソフトキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワトソン ハイパーマイクロチューブ 131-7155C 1000入 ソフトキャップ
スクリューキャップ 試験管・チューブ
スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付
ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付
丸底チューブ 5mL 352054 1000本
IWAKI キャップ TFライナー付 9998CAP415シリーズ
メーカー三商アズワンVWR日電理化硝子東京硝子器械三商
通常価格5,34027,245 -18,402 -14,896 -45,233290 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目6日目11日目2日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト