17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コースター ピペット 10ml №4488 200入

通常単価(税別)
21,858
税込単価
24,044
通常出荷日:3日目

【特長】・ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっき...

詳細を確認

    型番:

    13-2214
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    13-2214の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13-2214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,858
    ( 24,044 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。
    ・25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。
    ・全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。
    ・ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    ・容量(ml):10
    ・目盛(ml):0.1
    ・マイナス目盛(ml):3
    ・カラーコード:オレンジ
    ・包装:50本/包
    ・入数:200本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コースター ピペット 10ml №4488 200入の型番13-2214のページです。 型番13-2214に関する仕様情報を記載しております。
    コースター ピペット 10ml №4488 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コースター ピペット 10ml №4488 200入
    ファルコン ピペット 10ml №357551 200入
    ディスポピペット 10ml 170374N 200入
    コースター ピペット 2/5/50ml
    マクロピペット 2mL
    マイクロピペット(ITピペット) IT-200N
    メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
    通常価格21,85822,16017,90020,557 -27,58513,979
    通常出荷日3日目3日目19日目2日目〜6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト