17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠沈管 15ml №430791 500入

通常単価(税別)
35,700
税込単価
39,270
通常出荷日:2日目

【特長】・メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セ...

詳細を確認

    型番:

    13-2144
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    13-2144の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13-2144
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,700
    ( 39,270 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。
    ・セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。
    ・目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    ・材質:PP
    ・キャップ型:センスター
    ・滅菌:済
    ・最大RCF:12,500
    ・包装単位:25本/バルク
    ・入数(本):500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    遠沈管 15ml №430791 500入の型番13-2144のページです。 型番13-2144に関する仕様情報を記載しております。
    遠沈管 15ml №430791 500入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遠沈管 15ml №430791 500入
    遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
    自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入
    遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
    遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入
    AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
    メーカー三商アズワンVWRアズワン東京硝子器械AGCテクノグラス
    通常価格35,70016,80026,71527,118 -24,65616,800
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト