17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューキャップチューブ SCT-200-SS-C-S 500入

通常単価(税別)
15,844
税込単価
17,428
通常出荷日:2日目

【特長】・γ線滅菌済のキャップ付チューブ。・Oリング付ループ無しのスクリューキャップがバラで付属します...

詳細を確認

    型番:

    13-2123
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    13-2123
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,844
    ( 17,428 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・γ線滅菌済のキャップ付チューブ。
    ・Oリング付ループ無しのスクリューキャップがバラで付属します。
    ・遠心耐性:20,000RCF
    ・容量(ml):2
    ・規格:自立
    ・カラー:ナチュラル
    ・入数(本):500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スクリューキャップチューブ SCT-200-SS-C-S 500入の型番13-2123のページです。 型番13-2123に関する仕様情報を記載しております。
    スクリューキャップチューブ SCT-200-SS-C-S 500入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スクリューキャップチューブ SCT-200-SS-C-S 500入
    ねじ口PPチューブ 28ml PN-18 200入
    サンワ 試験管立 SS18-50
    ワトソン ハイパーマイクロチューブ 131-7155C 1000入 ソフトキャップ
    BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入
    マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格15,84416,0002,2495,34015,02024,000
    通常出荷日2日目12日目2日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト