17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

通常単価(税別)
30,500
税込単価
33,550
通常出荷日:3日目

【特長】・ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。・細胞培養表面処理済。ノン...

詳細を確認

    型番:

    13-2079
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    13-2079
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,500
    ( 33,550 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
    ・細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。
    ・ポリスチレン製。
    ・ウェル数:96
    ・仕様:平底、フタ付、超低蒸発構造
    ・培養面積(cm^2):0.32
    ・孔径×深さ(mm):6.4×10.6
    ・最大液量(ml):0.365
    ・材質:ポリスチレン
    ・包装:個別包装
    ・入数(枚):50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入の型番13-2079のページです。 型番13-2079に関する仕様情報を記載しております。
    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入
    コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ
    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3910-035 50個入
    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入
    96ウェルPCRプレート PCR-96-I 50入
    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚
    メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格30,50069,400 -27,80021,70036,30014,266
    通常出荷日3日目19日目2日目1日目19日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト