17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入

通常単価(税別)
28,100
税込単価
30,910
通常出荷日:4日目

【特長】・透明なポリスチレンを使用しています。・ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 ・細胞培養ディッシ...

詳細を確認

    型番:

    13-2046
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    13-2046
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,100
    ( 30,910 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明なポリスチレンを使用しています。
    ・ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。
    ・細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
    ・仕様:150mmディッシュ
    ・外寸法(mm):φ150×25
    ・培養面積(cm^2):148
    ・材質:ポリスチレン
    ・入数(枚):60

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入の型番13-2046のページです。 型番13-2046に関する仕様情報を記載しております。
    細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入
    コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ
    ディッシュ細胞培養表面処理済み
    組織培養ディッシュ 60×15 500組
    器官培養ディッシュ 60×15 500組
    セルスタック細胞培養表面処理済み
    メーカー三商三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格28,10069,400 -27,879 -34,19295,44056,233 -
    通常出荷日4日目19日目1日目〜11日目6日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト