17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファルコン ピペット 5ml №357543 200入

通常単価(税別)
22,160
税込単価
24,376
通常出荷日:4日目

【特長】・個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります...

詳細を確認

    型番:

    13-0263
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    13-0263
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,160
    ( 24,376 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。
    ・プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。
    ・材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
    ・容量(ml):5
    ・カラー:ブルー
    ・目盛(ml):0.1
    ・拡張目盛(ml):2.5
    ・包装(本数×包):1×200
    ・包装(1ケース):200

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファルコン ピペット 5ml №357543 200入の型番13-0263のページです。 型番13-0263に関する仕様情報を記載しております。
    ファルコン ピペット 5ml №357543 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファルコン ピペット 5ml №357543 200入
    ファルコン ピペット 10ml №357551 200入
    コースター ピペット 10ml №4488 200入
    ディスポピペット 10ml 170374N 200入
    コースター ピペット 2/5/50ml
    マクロピペット 2mL
    メーカー三商三商三商三商三商ケニス
    通常価格22,16022,16023,00017,90021,630 -27,585
    通常出荷日4日目3日目3日目19日目2日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト