ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入

BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入 12-9962
通常単価(税別)
15,020
税込単価
16,522
通常出荷日:2日目

【特長】・安価で高品質な遠沈管です。・パイロジェンフリー、細胞無毒性。・放射線滅菌済。・本体:PP製。...

詳細を確認

型番:

12-9962
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-9962の仕様・寸法情報

商品タイプ
スピッチ・遠沈管
-
-

商品情報

使用例

型番リスト

表示件数
型番
12-9962
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,020
( 16,522 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で高品質な遠沈管です。
・パイロジェンフリー、細胞無毒性。
・放射線滅菌済。
・本体:PP製。キャップ:HDPE製。
・製品証明書の発行が可能。
・容量(ml):50
・遠心強度(×g):9000
・外寸法(mm):φ30×115
・包装形態:バルク
・入数:500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入の型番12-9962のページです。 型番12-9962に関する仕様情報を記載しております。
BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入
アズワン 共栓試験管・遠沈管
遠沈管(EOG滅菌付き) コニカル型
遠沈管(EOG滅菌付き) 自立型
Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL
東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL
メーカー三商アズワントラスコ中山トラスコ中山Kartell S.p.A.東京硝子器械
通常価格15,02016,191 -20,55720,55729,502 -29,502 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管試験管・チューブ試験管・チューブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト