17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポピペット 2/10/25ml

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスポピペット 2/10/25ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

12-9902

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ごみの分別に便利なプラスチック包装
・コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付
・先端部は本体と一体成型(25mlを除く)
・精度:±1%以内。製品保証書発行可能
・無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量
2ml
全長(mm)
279
材質
本体:PS、アダプタ部:PE
型式
L0102K
詳細タイプ
ディスポピペット
目盛
0.01ml
内容量
1000本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト