17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヌンク 遠心チューブ チューブ・ラックPP

通常単価(税別)
36,100
税込単価
39,710
通常出荷日:4日目

【特長】・より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ・低い回転数から高い回転数で、い...

詳細を確認

型番:

12-6266
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-6266の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
容量(ml)
15
サイズ(mm)
120×17(外寸法)
品番
339651
最大遠心力(xg)
10500
材質詳細
PP(チューブ・ラック)、HDPE(キャップ)
包装形態
ラック入
内容量
500個

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • サイズ(mm)

  • 品番

  • 最大遠心力(xg)

  • 包装形態

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
12-6266

容量

(ml)

サイズ

(mm)

品番

最大遠心力

(xg)

包装形態

内容量

最小発注数量
15
120×17(外寸法)
339651
10500
ラック入
500個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,100
( 39,710 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ
・低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応
・広い書込みスペース付
・サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヌンク 遠心チューブ チューブ・ラックPPの型番12-6266のページです。 型番12-6266に関する仕様情報を記載しております。
ヌンク 遠心チューブ チューブ・ラックPPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヌンク 遠心チューブ チューブ・ラックPP
PPチューブ
チューブ
PPチューブ PP-16
遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可
ケニス ねじ口PPチューブ
メーカー三商マルエムアズワンケニスアズワンケニス
通常価格36,10011,626 -19,000 -6,9841507,600 -
通常出荷日4日目1日目〜8日目〜6日目1日目6日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質詳細PP(チューブ・ラック)、HDPE(キャップ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト