17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヌンク 96ウェルプレート №167008 50入 12-6121

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヌンク 96ウェルプレート №167008 50入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

12-6121

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。
・無毒性・パイロジェンフリー。
・材質:PS、γ線滅菌済。
・品名:96マイクロウェルプレートフタ付
・ウェル形状:平底
・1ウェル当り容量(ml):0.2
・1ウェル当り培養面積(cm^2):0.33
・入数:50

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト