17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI ガラスベースデイッシュ 3910-035 50個入

通常単価(税別)
27,800
税込単価
30,580
通常出荷日:2日目

【特長】・底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。・蛍光観察...

詳細を確認

    型番:

    11-0604
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11-0604の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11-0604
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,800
    ( 30,580 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。
    ・蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。
    ・カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。
    ・個包装。EOG滅菌済。
    ・底面ガラス部直径(mm):27
    ・カバーガラス厚(mm):0.12~0.17
    ・グリッド:無
    ・入数:50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3910-035 50個入の型番11-0604のページです。 型番11-0604に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3910-035 50個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3910-035 50個入
    IWAKI ガラスベースデイッシュ 3911-035 50個入
    IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入
    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入
    組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン
    組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3830
    メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
    通常価格27,80021,70031,70030,50019,276 -23,595
    通常出荷日2日目1日目2日目3日目7日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト