ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・タイプIコラーゲンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性...
詳細情報を確認する【特長】
・タイプIコラーゲンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します(11-0204除き)
・豚皮由来組織培養用ゼラチンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します(11-0204、11-0182)

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスシャーレ
4.3通常価格(税別):3,310円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
3通常価格(税別):24,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト
0通常価格(税別):20,830円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ