17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コラーゲンコート プレート 4820-010 20入

通常単価(税別)
24,500
税込単価
26,950
通常出荷日:2日目

【特長】・タイプⅠコラーゲンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します。・規...

詳細を確認

    型番:

    11-0183
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11-0183の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11-0183
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,500
    ( 26,950 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイプⅠコラーゲンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します。
    ・規格:24ウェル平底プレート
    ・培養面積(cm^2):2
    ・外箱入数:20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コラーゲンコート プレート 4820-010 20入の型番11-0183のページです。 型番11-0183に関する仕様情報を記載しております。
    コラーゲンコート プレート 4820-010 20入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コラーゲンコート プレート 4820-010 20入
    コラーゲンコート ディッシュ 4000-010 200入
    ニプロシャーレ 90×20 500入
    ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚
    コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚
    コラーゲンⅠコート マイクロプレート 12well 20枚
    メーカー三商三商東京硝子器械AGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
    通常価格24,50039,80022,82321,44627,31921,600
    通常出荷日2日目2日目6日目15日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト