17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルシールキャップフラスコ 3120-150 40入

通常単価(税別)
40,100
税込単価
44,110
通常出荷日:4日目

【特長】・組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られま...

詳細を確認

    型番:

    11-0004
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    11-0004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,100
    ( 44,110 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。
    ・カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
    ・ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
    ・放射線滅菌済。
    ・エンドトキシンレベル:≦0.5EU/ml
    ・培養面積(cm^2):150
    ・容量(ml):600
    ・口内径(mm):22
    ・首部形状:カントネック(前倒れ防止付)
    ・キャップ:ダブルシール
    ・外箱入数:40

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダブルシールキャップフラスコ 3120-150 40入の型番11-0004のページです。 型番11-0004に関する仕様情報を記載しております。
    ダブルシールキャップフラスコ 3120-150 40入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダブルシールキャップフラスコ 3120-150 40入
    三口フラスコ5L中45/50側24/40
    キップガス発生器 500ml
    セパラブルカバー四口
    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml
    三角フラスコ(IWAKI) 3000mL
    メーカー三商クライミング三商アズワン東京硝子器械ケニス
    通常価格40,10043,07178,87445,848 -22,957 -14,180
    通常出荷日4日目35日目19日目1日目3日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト