17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

EP520C
解除
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:EP520C>
    ・六角圧縮C12~C47
    ・T型コネクター T122~T700
    ・ダイス別売
    ・ケース付き
    ・圧着範囲(mm(の2乗)):T122~T700
    ・出力(t):30
    ・全長(mm):380
    ・材質:鋼材

    EP520Cの仕様・寸法情報

    全長(mm)
    380
    範囲
    T122~T700㎜²
    JANコード
    4906274800581
    トラスココード
    806-4162
    質量(g)
    17500.0
    材質1
    鋼材
    出力(kN)
    294
    仕様
    鋼材
    注意事項
    ダイスは別売りです
    -
    -

    絞り込み条件

    • 全長(mm)

    • 範囲

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 出力(kN)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EP520C

    全長

    (mm)

    範囲

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    出力(kN)

    仕様

    注意事項

    最小発注数量
    380
    T122~T700㎜²
    4906274800581
    806-4162
    17500.0
    294
    鋼材
    ダイスは別売りです
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    183,698
    ( 202,068 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・T形コネクタ、六角圧縮端子・スリーブ用圧縮ヘッドです
    【用途】
    ・油圧ポンプトヘッドの接続用品

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    油圧圧縮工具の型番EP520Cのページです。 型番EP520Cに関する仕様情報を記載しております。
    油圧圧縮工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油圧圧縮工具
    T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
    空気圧式圧着工具
    空気圧式圧着工具ヘッド
    手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ
    泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
    メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
    通常価格183,69818,549130,66824,225 -8,682 -23,118
    通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
    材質1鋼材鋼材スチールスチールスチールスチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました