ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

差替式 マイクロドライバー

差替式 マイクロドライバー 135938
通常単価(税別)
12,586
税込単価
13,845
通常出荷日:1日目

精密作業用のマイクロドライバーセット。【特長】・差替式。・ハンドル+ビットセット。・快速回転できるゾー...

詳細を確認

型番:

135938
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

135938の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.23 ~ 0.5
先端サイズ・六角(mm)
1.5 ~ 2
軸径(mm)
4
単品/セット
セット
JANコード
4013288178343
トラスココード
766-0766
質量(g)
141.000
重量(g)
141
付属品
携帯ケース

型番リスト

表示件数
型番
135938
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,586
( 13,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密作業用のマイクロドライバーセット。
【特長】
・差替式。
・ハンドル+ビットセット。
・快速回転できるゾーン付き。
・精密に調整する狙い(六角状)付き。
・指でより強いトルクを伝達する設計付き。
・しっかり収納できる専用ポーチ付き。
【用途】
・電子部品などの組み立て作業に最適。

商品情報

差替式 マイクロドライバー 135938の仕様

135938の外観

135938の外観

135938の仕様

  • シャンク径:4mm
  • 付属品:携帯ケース
  • 製造国:チェコ
  • 質量(セット):141g

セット内容(10本)

  • 44mmビット
  • (-)0.23、(-)0.40、(-)0.50
  • (+)00、(+)0、(+)1
  • 六角(1.5)、六角(2.0)
  • T5、T6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替式 マイクロドライバーの型番135938のページです。 型番135938に関する仕様情報を記載しております。
差替式 マイクロドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式 マイクロドライバー
セラミック調整ドライバーセット D-17
12本組ドライバーセット(精密用)EA550M-100
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
マイクロドライバーセット 73675
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
メーカーWERAホーザンエスコエスコWERATONE
通常価格12,5866,06315,48124,5668,4853,350
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0 / No.1No.0No.000 / No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0No.00 / No.0No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.4 / 0.5 / 0.230.40.35 / 0.230.3 / 0.35 / 0.4 / 0.5 / 0.23--
先端サイズ・六角(mm)1.5 / 2-2.5 / 30.9 / 1.3 / 1.5 / 20.9 / 1.5 / 2-
軸径(mm)41.8 / 3 / 1.5---7
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング