17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバーセット“クラフトフォーム”XXL TX 051011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライバーセット“クラフトフォーム”XXL TX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

051011

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ごろごろ転がらないようハンドルの先端を六角状にしたドライバーセット。
【特長】
・まっすぐにネジ締めできるようにする。
・カムアウトの防止にネジを食い込めるレーザー処理した刃先。
・"TakeitEasy"カラー識別用の表示付き。
・絶縁とチゼル系列付き。
・先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れている。
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現。
・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることができる。
・レンチでより強いトルクをかけるために、ハンドルとシャフトの間に六角状のボルスターが付いている。

ご注意

  • VDEドライバーの-2.5サイズには、レーザーチップはついておりません。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5 ~ 7
単品/セット
セット
JANコード
4013288144225
トラスココード
479-3021
質量(g)
1230.0
セット内容
12本(VDEドライバー(-)2.5、3.5、電圧テスター(-)3、ドライバー(-)4、(+)No.2、ポジ1、ポジ2、T15、T20、T25、チゼル(-)5.5、7.0)
重量(g)
1230
材質1
軸:特殊工具鋼●グリップ:複合材
付属品
ラック付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト