17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

通常単価(税別)
17,50030,618
税込単価
19,25033,680
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:CTH容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)・表面処理:...

詳細を確認
  • 材質
    CTH容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • 表面処理
    内外面バフ研磨
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
10L
2.1kg
φ240mm×H240mm
(CTH-DGR) 10L
1個
20L
3.2kg
φ300mm×H300mm
(CTH-DGR) 20L
1個
36L
5.2kg
φ360mm×H360mm
(CTH-DGR) 36L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
8日目
21,381
( 23,519 )
8日目
30,618
( 33,680 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:CTH容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
・表面処理:内外面バフ研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)
カラーパッキン付密閉容器【CTH】
カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)
カラーパッキン付密閉容器(CTH-DRE)
ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ
テーパー型積み重ね式吊り下げ密閉容器 TP-CTB-STAシリーズ
メーカーアズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,500-14,176 -17,500 -17,500 -16,400 -26,000 -
通常出荷日8日目11日目〜8日目8日目〜1日目〜8日目
材質CTH容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)-CTH容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)CTH容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)-
表面処理内外面バフ研磨-内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング