17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器 TP-CTH-STA-PTFEシリーズ

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器 TP-CTH-STA-PTFEシリーズ

通常単価(税別)
52,639110,618
税込単価
57,903121,680
通常出荷日:19日目

【仕様】・表面処理:内外面バフ研磨・容量等に合わせてお選びください。

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

材質詳細

最小発注数量
10L
2
容器本体・取っ手・蓋・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
1個
20L
3.2
容器本体・取っ手・蓋・キャッチクリップ/SUS305、パッキン/PTFE
1個
36L
4.9
容器本体・取っ手・蓋・キャッチクリップ/SUS306、パッキン/PTFE
1個
45L
5.6
容器本体・取っ手・蓋・キャッチクリップ/SUS307、パッキン/PTFE
1個
65L
7.7
容器本体・取っ手・蓋・キャッチクリップ/SUS308、パッキン/PTFE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,639
( 57,903 )
19日目
67,072
( 73,779 )
19日目
81,835
( 90,019 )
19日目
96,597
( 106,257 )
19日目
110,618
( 121,680 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・表面処理:内外面バフ研磨
・容量等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器 TP-CTH-STA-PTFEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器 TP-CTH-STA-PTFEシリーズ
テーパー型積み重ね式吊り下げ密閉容器 TP-CTB-STAシリーズ
PTFEパッキン付底部勾配型ステンレス密閉容器 80L/100L
ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ
カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)
カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格52,639-26,000 -202,164 -15,089 -17,500 -17,500 -
通常出荷日19日目8日目19日目1日目〜8日目8日目
商品タイプタンクタンクタンク---
材質ステンレスステンレスステンレス---
表面処理内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング