17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

通常単価(税別)
51,154105,670
税込単価
56,269116,237
通常出荷日:19日目

【仕様】・材質:容器/SUS304、パッキン/PTFE・容量等に合わせてお選びください。

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

寸法

(mm)

最小発注数量
10L
2.2
Φ240×H269
1個
20L
3.3
Φ300×H328
1個
36L
5.3
Φ360×H388
1個
65L
8.1
Φ430×H478
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,154
( 56,269 )
19日目
65,092
( 71,601 )
19日目
78,948
( 86,843 )
19日目
105,670
( 116,237 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:容器/SUS304、パッキン/PTFE
・容量等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ
PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ
テーパー型積み重ね式吊り下げ密閉容器 TP-CTB-STAシリーズ
ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ
蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ
蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格51,154-51,154 -26,000 -15,089 -27,649 -38,453 -
通常出荷日19日目19日目8日目1日目〜8日目〜8日目〜
商品タイプタンクタンクタンク-タンクタンク
材質ステンレスステンレスステンレス-ステンレスステンレス
材質詳細容器:SUS304、パッキン:PTFESUS316L容器本体・蓋・キャッチクリップ・ツル/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)-SUS304SUS304(パッキン/シリコンゴム)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング