17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ

蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ

通常単価(税別)
38,45360,969
税込単価
42,29867,066
通常出荷日:8日目~19日目

【仕様】・材質:SUS304(パッキン/シリコンゴム)・蛇口:呼び径13/黄銅+メッキ(Oリング:NB...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    ステンレス
  • 商品詳細種別
    平鋼脚付
  • 蛇口
    呼び径13/黄銅+メッキ(Oリング:NBR)
  • 材質詳細
    SUS304(パッキン/シリコンゴム)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • 全高(mm)

  • 容器寸法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

全高

(mm)

容器寸法

最小発注数量
4L
1.9
380
Φ180×H180mm
1個
7L
2.2
410
Φ210×H210mm
1個
10L
2.7
440
Φ240×H240mm
1個
15L
3.4
470
Φ270×H270mm
1個
20L
3.9
500
Φ300×H300mm
1個
25L
4.7
530
Φ330×H330mm
1個
36L
6.2
560
Φ360×H360mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,453
( 42,298 )
8日目
40,185
( 44,204 )
8日目
42,412
( 46,653 )
15日目
45,051
( 49,556 )
8日目
46,948
( 51,643 )
8日目
57,257
( 62,983 )
19日目
60,969
( 67,066 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS304(パッキン/シリコンゴム)
・蛇口:呼び径13/黄銅+メッキ(Oリング:NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ
蛇口付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 ST-W-FLシリーズ
ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ
蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ
ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ
蛇口付ステンレスタンク ST-Wシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,453-34,856 -49,752 -27,649 -45,381 -23,525 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
商品詳細種別平鋼脚付平鋼脚付平鋼脚付-平鋼脚付-
蛇口呼び径13/黄銅+メッキ(Oリング:NBR)呼び径13/黄銅+メッキ(Oリング:NBR)----
材質詳細SUS304(パッキン/シリコンゴム)SUS304SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)SUS304SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング