17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ

ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ

通常単価(税別)
45,38177,298
税込単価
49,91985,028
通常出荷日:8日目~10日目

【仕様】・材質:SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)

  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    ステンレス
  • 商品詳細種別
    平鋼脚付
  • 材質詳細
    SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • バルブ口径

  • 重量(kg)

  • 全高(mm)

  • 容器寸法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

容量

バルブ口径

重量

(kg)

全高

(mm)

容器寸法

最小発注数量
4L
1/4B
1.7
380
Φ180×H180mm
1個
7L
1/4B
2.2
410
Φ210×H210mm
1個
10L
1/4B
2.7
440
Φ240×H240mm
1個
15L
3/8B
3.4
470
Φ270×H270mm
1個
20L
3/8B
3.9
500
Φ300×H300mm
1個
25L
3/8B
4.7
530
Φ330×H330mm
1個
36L
3/4B
6.2
560
Φ360×H360mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,381
( 49,919 )
8日目
47,690
( 52,459 )
8日目
51,072
( 56,179 )
8日目
58,577
( 64,435 )
8日目
61,298
( 67,428 )
8日目
71,938
( 79,132 )
9日目
77,298
( 85,028 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ
ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ
蛇口付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 ST-W-FLシリーズ
蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ
ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ
蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格45,381-49,752 -35,979 -38,453 -16,400 -27,649 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜1日目〜8日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンク-タンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレス
商品詳細種別平鋼脚付平鋼脚付平鋼脚付平鋼脚付--
材質詳細SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)SUS304SUS304(パッキン/シリコンゴム)-SUS304

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング