17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7G ケブラーロング指先強化 445mm 62-1360-84

7G ケブラーロング指先強化 445mm

通常単価(税別)
27,500
税込単価
30,250
通常出荷日:12日目

【特長】・ロングタイプの耐切創手袋です。・指先に補強糸を入れて編んでいます。【商品仕様】・サイズ:・▼...

詳細を確認

    型番:

    62-1360-84
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-1360-84の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1360-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,500
    ( 30,250 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロングタイプの耐切創手袋です。
    ・指先に補強糸を入れて編んでいます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:
    ・▼全長:445mm
    ・▼厚み:1.8mm
    ・入数:10双
    ・編目:7ゲージ
    ・耐切創レベル:4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    7G ケブラーロング指先強化 445mmの型番62-1360-84のページです。 型番62-1360-84に関する仕様情報を記載しております。
    7G ケブラーロング指先強化 445mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    7G ケブラーロング指先強化 445mm
    耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング
    耐切創手袋ケブラー 7G
    7G ケブラー腕カバーロング 20cm 196mm
    ケブラー編手袋 7G
    耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手
    メーカーアズワンアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アズワン赤尾東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格27,5001,888896 -10,800734 -1,426
    通常出荷日12日目1日目1日目〜12日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト