17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 型番

    ~mm
  • フレックスクランプ長

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 95日以内

    フレックスプローブ TAシリーズ

    フレックスプローブ TAシリーズ 62-1349-64
    通常単価(税別)
    21,982
    税込単価
    24,180
    通常出荷日:95日目

    【特長】・殆どのデジタルマルチマルチメーターやクランプメーターに接続して使用できます・3000Aまで交...

    詳細を確認

    型番:

    62-1349-64
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-1349-64の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    型番
    TA72
    AC電流
    AC3000A
    フレックスクランプ長
    25cm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-1349-64

    型番

    フレックスクランプ長

    最小発注数量
    TA72
    25cm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,982
    ( 24,180 )
    95日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・殆どのデジタルマルチマルチメーターやクランプメーターに接続して使用できます
    ・3000Aまで交流電流測定が可能
    ・作業用LEDを内蔵
    ・耐落下衝撃性能

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレックスプローブ TAシリーズの型番62-1349-64のページです。 型番62-1349-64に関する仕様情報を記載しております。
    フレックスプローブ TAシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレックスプローブ TAシリーズ
    小型データロガー GL10シリーズ
    電圧/電流ロガー LS200シリーズ
    記録計 TR-55iシリーズ
    佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
    電圧データロガー
    メーカーアズワングラフテックアズワンアズワンアズワンエスコ
    通常価格21,98221,840 -21,472 -18,000 -12,00019,378 -
    通常出荷日95日目3日目〜1日目12日目〜1日目2日目
    商品区分テストリード・プローブ関連データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
    AC電流AC3000A-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング