ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mm

MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mm 62-1066-55
通常単価(税別)
25,946
税込単価
28,541
通常出荷日:1日目

【特長】・小ロットに対応したアルミ袋です。・アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。・製造時にコンスターチ...

詳細を確認

型番:

62-1066-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-1066-55の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.112
幅(mm)
600
商品タイプ
関連品
長さ(m)
0.8
他色
詳細色
アルミ色
メーカー型番
MCY-6080
帯電防止処理
袋内面フィルム(帯電防止ポリエチレン)
材質
ナイロン、ポリエチレン、アルミ
メーカー名
エーディーワイ
内容量
50枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-1066-55

内容量

最小発注数量
50枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,946
( 28,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小ロットに対応したアルミ袋です。
・アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。
・製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。
・電子部品梱包に適しています。
・袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです(防湿+静電気防止袋です)。
【仕様】
・入数:50枚入
・サイズ:600×800mm
・材質:アルミラミネートフィルム
・構成:ONY:15μm、PE:15μm、AL:7μm、PE:15μm、帯電防止PE:70μm(総厚:122μm)
・帯電防止処理:袋内面フィルム(帯電防止ポリエチレン)

商品情報

外寸600×800mm
厚さ0.122mm
入数50枚
材質アルミラミネートフィルム
材質構成ONY:15μm
PE:15μm
AL:7μm
PE:15μm
帯電防止ポリエチレン:70μm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mmの型番62-1066-55のページです。 型番62-1066-55に関する仕様情報を記載しております。
MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q62-1066-55(MCY-6080)はチャック付きですか?
A
62-1066-55(MCY-6080)はチャック付きではありません。
Q62-1066-55(MCY-6080)はヒートシール(熱溶着)可能ですか?
A
62-1066-55(MCY-6080)はヒートシール(熱溶着)可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mm
MBY-6565ZIPS アルミ規格袋 (チャック付) 650×650+30mm
導電袋
導電袋 大型袋 B9-10
非帯電袋
ESDバッグ(導電袋)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンホーザン
通常価格25,94627,0859,55024,400740 -670 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目
厚み(mm)0.112-0.050.050.05-
幅(mm)600--650--
商品タイプ関連品-静電気対策用品静電気対策用品静電気対策用品静電気対策用品
長さ(m)0.8--0.8--
他色--ブラックブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト