ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MBY-6565ZIPS アルミ規格袋 (チャック付) 650×650+30mm

MBY-6565ZIPS アルミ規格袋 (チャック付) 650×650+30mm 62-1066-54
通常単価(税別)
27,085
税込単価
29,794
通常出荷日:1日目

【特長】・小ロットに対応したアルミ袋です。・アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。・製造時にコンスターチ...

詳細を確認

型番:

62-1066-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-1066-54の仕様・寸法情報

メーカー型番
MBY-6565ZIPS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-1066-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,085
( 29,794 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小ロットに対応したアルミ袋です。
・アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。
・製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。
・電子部品梱包に適しています。
・袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)
・MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
・MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
【商品仕様】
・入数:1箱(50枚入)
・サイズ:650×650+30mm
・チャック付きアルミ袋
・材質:アルミラミネートフィルム
・構成:PET12/DL/AL7/DL/ONY15/PE15/帯電防止PE40(89μ)
・厚さ:89μm
・帯電防止処理:袋内面フィルム(帯電防止ポリエチレン))

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MBY-6565ZIPS アルミ規格袋 (チャック付) 650×650+30mmの型番62-1066-54のページです。 型番62-1066-54に関する仕様情報を記載しております。
MBY-6565ZIPS アルミ規格袋 (チャック付) 650×650+30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MBY-6565ZIPS アルミ規格袋 (チャック付) 650×650+30mm
MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mm
導電袋
導電袋 大型袋 B9-10
非帯電袋
ESDバッグ(導電袋)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンホーザン
通常価格27,08525,9469,55024,400740 -670 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目
メーカー型番MBY-6565ZIPSMCY-6080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト