17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイパー付のぞき窓 NMWシリーズ

ワイパー付のぞき窓 NMWシリーズ

通常単価(税別)
105,670113,917
税込単価
116,237125,309
通常出荷日:8日目~19日目

【仕様】・材質:窓枠/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー/接液部31...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    ワイパー付のぞき窓
  • 材質詳細
    窓枠:SUS304、平パッキン:シリコンゴム、窓:耐熱強化ガラス、ワイパー:接液部316L・その他304、ワイパーブレード:PTFE、軸部Oリング:バイトン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 可視範囲

  • 寸法(mm)

  • 接続

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

仕様

可視範囲

寸法

(mm)

接続

最小発注数量
耐圧0.18MPa
Φ65
Φ91×131
3Sヘルール
1個
耐圧0.16MPa
Φ90
Φ119×131
4Sヘルール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,670
( 116,237 )
8日目
113,917
( 125,309 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:窓枠/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー/接液部316L・その他304、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイパー付のぞき窓 NMWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイパー付のぞき窓 NMWシリーズ
蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ
蛇口付ステンレスタンク ST-Wシリーズ
蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ
ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ
ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格105,670-27,649 -23,525 -38,453 -49,752 -16,400 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜1日目〜
商品タイプその他タンクタンクタンクタンク-
その他オプション-----
商品詳細種別ワイパー付のぞき窓--平鋼脚付平鋼脚付-
材質詳細窓枠:SUS304、平パッキン:シリコンゴム、窓:耐熱強化ガラス、ワイパー:接液部316L・その他304、ワイパーブレード:PTFE、軸部Oリング:バイトンSUS304SUS304SUS304(パッキン/シリコンゴム)SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング