17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスエアータンク TAシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスエアータンク TAシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62-0955-96

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます
・ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です
・接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です
・圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です

指定中の仕様・寸法情報

型番
TA-08
タンク容量(L)
8
ドレン出口口径
Rc1/8メネジ
材質
SUS304-2B
使用温度範囲(℃)
0~60
接続口径
Rc1/4メネジ×3ヶ所
商品詳細種別
8L
最高使用圧力
1.0MPa

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト