ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 線径(φmm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 目開き(mm)

    ~mm
  • 開孔率(%)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ

ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ 62-0866-60
通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:12日目

【特長】・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を...

詳細を確認

型番:

62-0866-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0866-60の仕様・寸法情報

メッシュ数
100
材質
-
定尺(最大長さ)(m)
30
線径(φmm)
0.08
厚さ(mm)
0.145
目開き(mm)
0.125
開孔率(%)
38
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:62-0866-60
・124メッシュ
・線径:80μ
・目開き:125μ
・開口率:38%
・厚み:145μ
・長さ:1m
・幅:1000mm
・定尺(最大長さ):30m

型番リスト

表示件数
型番
62-0866-60

材質

線径

(φmm)

厚さ

(mm)

目開き

(mm)

開孔率

(%)

(mm)

最小発注数量
-
0.08
0.145
0.125
38
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズの型番62-0866-60のページです。 型番62-0866-60に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
アズワン ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
ポリエステルメッシュ 目開き105μ~1180μ PETシリーズ
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
精細ポリプロピレンメッシュ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,60011,400 -7,021 -8,000 -6,400 -15,190 -
通常出荷日12日目12日目〜12日目〜12日目12日目12日目
メッシュ数100100100100100-
定尺(最大長さ)(m)3030303030-
長さ(mm)10001000--1000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト