ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 線径 | 目開き | 厚さ |
|---|---|---|---|
| 62-0865-74 | φ0.07mm | 0.105mm | 0.114mm |
| 62-0865-89 | φ0.064mm | 0.17mm | 0.1mm |
| 62-0865-84 | φ0.07mm | 0.148mm | 0.115mm |
| 62-0866-08 | φ0.2mm | 0.425mm | 0.365mm |
| 62-0866-14 | φ0.26mm | 0.58mm | 0.485mm |
| 62-0865-75 | φ0.145mm | 0.105mm | 0.28mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,000円 ( 8,800円 ) | 12日目 |
16,000円 ( 17,600円 ) | 12日目 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 12日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 12日目 |
14,800円 ( 16,280円 ) | 12日目 |
12,400円 ( 13,640円 ) | 12日目 |
14,800円 ( 16,280円 ) | 12日目 |

アズワン
銅メッシュ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

アズワン
ゴムシート板材
4.8通常価格(税別):4,181円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~

アズワン
ポリエステルメッシュ 目開き105μ~1180μ PETシリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜
0通常価格(税別):5,415円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~